
calcActive())">
Plain mounting plate H400xW300mm made of galvanised sheet steel
NSYMM43
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYMM43
Plain mounting plate H400xW300mm made of galvanised sheet steel
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Plain mounting plate for Spacial CRN, S3D and S3X, and Thalassa PLM. Multi purpose accessory of dimensions 350 x 250 mm, suitable for enclosures 400 x 300 mm (height x width). Made in galvanized steel. It can withstand loads up to 250 kg/m2 in Spacial enclosures and 150 kg/m2 in Thalassa PLM. Directly fixed on backstuds of the enclosure or on step slides (to be ordered separatelly). It can be installed turned 90 degrees. Reversible dimensions is Can be installed in enclosure with inverted dimensions.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYMM43 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial CRN |