
calcActive())">
A4 plastic document pocket - 230x247x23 mm
NSYDPA4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYDPA4
A4 plastic document pocket - 230x247x23 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
A4 plastic document pocket for enclosure. 229 x 247 x 23 mm. Compatible with Thalassa and Spacial all enclosures. Mounting on door. Fixing with adhesive tape. PS (polystyrene). Grey RAL 7035.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYDPA4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial SM |