
calcActive())">
ClimaSys forced vent. IP54, 58m3/h, 24V DC, with outlet grille and filter G2
NSYCVF38M24DPF
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCVF38M24DPF
ClimaSys forced vent. IP54, 58m3/h, 24V DC, with outlet grille and filter G2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is a fan designed to provide reliable and efficient cooling It is made of injected thermoplastic (ASA PC) and is available in grey (RAL 7035) color The fan has a ball bearing type and a maximum pressure of 29 Pa It has a power range of 3,6 W and a free flow rate of 58 m3/h It can be used in ambient air temperatures ranging from -10 to 70°C It has a power cable and comes with a filter, an outlet grille, and two protective grilles on the front and rear surfaces It has an IP54 degree of protection and a noise level of 40-41 dB The cut-out dimensions of the fan are 92 x 92 mm This fan also comes with an anti-insect filter included Protection IP54.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCVF38M24DPF |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ClimaSys CV |