
calcActive())">
Fixed bracket, square 50 mm RAL 7040. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMUTC50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCMUTC50
Fixed bracket, square 50 mm RAL 7040. For SPACIAL S3CM HMI encl.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Spacial S3CM HMI Fixed bracket, square 50mm. H: 144 x 155 x 144 mm. Tube adaptor. Mounting between horizontal tube and a vertical tube . Permanent permissible load: 1.35 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCMUTC50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial S3CM |