
calcActive())">
Horizontal rotating bracket, square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUMC50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCMUMC50
Horizontal rotating bracket, square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Spacial S3CM HMI horizontal rotating bracket, square 50mm. H: 134 x 140 x 164 mm. Fixing on support. Mounting between tube and support, in horizontal position . Operating angle: 295°. Permanent permissible load: 5.4 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCMUMC50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial S3CM |