
calcActive())">
Articulated tube joint, square 50 mm, cast steel RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUIA50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCMUIA50
Articulated tube joint, square 50 mm, cast steel RAL 7040. For S3CM HMI encl.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Spacial S3CM HMI articulated tube joint. 147 x 236 mm. Multi-purpose tube adaptor. Mounting between 2 horizontal tubes. For 50 mm square tube, option of passing cables through the inside. Op angle is 170°. Load is 4.25 kg. Moulded steel, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCMUIA50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial S3CM |