
calcActive())">
Vertical rotating fixing, square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
NSYCMUCR50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCMUCR50
Vertical rotating fixing, square 50 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Spacial S3CM HMI vertical rotating fixing, square 50mm. Hight 115 mm, Diameter 96 mm . Bent and rotating enclosure fixing. Mounting on enclosure, in vertical position . Operating angle: 310°. Permanent permissible load: 1.25 kg. Aluminium, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7040. set of 1.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCMUCR50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial S3CM |