
calcActive())">
Tubes, square 50 mm, length: 1m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
NSYCMT5010
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCMT5010
Tubes, square 50 mm, length: 1m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Spacial S3CM HMI Tubes square. W is 50 mm x L is 1000 mm. Multi-purpose cabling accessory. Mounting location between fixing supports and fittings. Permanent permissible load is 0 kg, linear load is 6.5 kg/m. Extruded Steel, Epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. 1 tube incl.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCMT5010 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Spacial S3CM |