calcActive())">
ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
NSYCCOTHO
THB 770.40
THB 547.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYCCOTHO
ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
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
ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
THB 770.40
THB 547.00
คำอธิบาย
ClimaSys CC Simple thermostat. 250V AC. 68 x 33 x 44 mm. Sensor Bimetal with NO contact type. 1 ventilation function. Electrical connection by 4 terminals 2.5mm². Mounting mode by 35mm DIN rail, cross rails, on mounting plate Spacial upright. Made in PC. Light grey. Self-extinguishing UL94 (material V0). Protection IP20.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYCCOTHO |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ClimaSys CC |