outlet grille plast cut out 92x92mm ext dim 137x117mm IP54

NSYCAG92LPF

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Outlet grille 92 x 92mm made from injected thermoplastic (ASA PC) for Prisma P and ClimaSys CV fan The kit is made of 1 external part for front, 1 support frame and 1 G2 M1 synthetic standard filter for rear of outlet grille The external width is 117mm Ingress protection rating (according to IEC 60529) is IP54 Fixing by screws or by clips Cut-out dimensions is 92 x 92mm Painted in external part: grey (RAL 7035) This product is qualified as a green premium, with minimal use of hazardous substances

รายละเอียดสินค้า

Activity PPUES
หมายเลขส่วนประกอบ NSYCAG92LPF
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า ClimaSys CA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XALD, XALK, Empty control station, plastic, dark grey lid, light grey base, 3 cut-out
XALD03

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,936.70
THB 1,065.00
Harmony XALD, XALK, Empty enclosure, plastic, dark grey lid, for push button Ø22, 5 cut-outs
XALD05

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,407.50
THB 1,324.00
Harmony XAC, Empty pendant control station, plastic, yellow, 12 cut-outs
XACA12

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,416.00
THB 5,179.00
Harmony XAC, Empty pendant control station, plastic, yellow, 8 cut-outs
XACA08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,416.00
THB 5,179.00
Graphic Display Panel
PFXGP4301TADW

สินค้าหมด