Set of 2 lifting eyes M8. Maximum load: 200kg

NSYAELYTCRG8

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Set of M8 zinc coated eyeboltss: moulded steel and bracketss: galvanised steel for lifting and transporting of Spacial CRN and Spacial S3D enclosures suites The kit is made of 2 eyebolts, 2 brackets, 2 washers, 2 nuts and fixing elements Maximum load is 200kg when slinging at 60° This product is qualified as a green premium, with minimal use of hazardous substances

รายละเอียดสินค้า

Activity PPUES
หมายเลขส่วนประกอบ NSYAELYTCRG8
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Spacial CRN

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว