
calcActive())">
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630
THB 36,166.00
THB 26,673.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C63N32D630
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
THB 36,166.00
THB 26,673.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | C63N32D630 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 630 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.732 kg |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | N (50 kA) |
หน่วยการทริป | 630-630 A at 40 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29.5 x 16 x 15 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 630 A |
Pincode Group | Thailand |