
calcActive())">
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400
THB 28,301.50
THB 20,899.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C40F32D400
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
THB 28,301.50
THB 20,899.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | C40F32D400 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 400 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.624 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | F (36 kA) |
หน่วยการทริป | 400-400 A at 40 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29.2 x 15.5 x 15 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 400 A |
Pincode Group | Thailand |