C25N3TM250
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
มีสินค้า
Commercial Reference
C25N3TM250
Regular Price
THB 13,268
Special Price
THB 10,084
รวมภาษี
to see your company prices. Prices vary for your region.
MCCB
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
Regular Price
THB 13,268
Special Price
THB 10,084
20% Off
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCCB
-
หมายเลขส่วนประกอบC25N3TM250
-
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)250 A
-
จำนวนขั้ว3P
-
ประเภทสินค้าMCCB NSX CB
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายIncl. Tax
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)1.98 kg
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแสN (50 kA)
-
หน่วยการทริป250-250 A at 40 deg C
-
ชนิดของสินค้าCircuit Breakers
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์19 x 11.2 x 14 cm
-
ขนาดเฟรม (AF)250 A
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification