
calcActive())">
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
C25N3TM200
THB 13,535.50
THB 10,002.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C25N3TM200
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
THB 13,535.50
THB 10,002.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | C25N3TM200 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 200 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.006 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | N (50 kA) |
หน่วยการทริป | 200-200 A at 40 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 11.5 x 14 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 200 A |
Pincode Group | Thailand |