
calcActive())">
NSX250H 70kA AC 4P4D 250A TMD
C25H4TM250
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C25H4TM250
NSX250H 70kA AC 4P4D 250A TMD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Circuit breaker, ComPacT NSX250H, 70kA/415VAC, 4 poles 4D -neutral fully protected), TMD trip unit 250A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |