
calcActive())">
NSX100N 50kA AC 3P3D 12.5A MA
C10N3MA013
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C10N3MA013
NSX100N 50kA AC 3P3D 12.5A MA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Circuit breaker, ComPacT NSX100N, 50kA/415VAC, 3 poles, MA trip unit 12.5A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |