MX+OF อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 220…415 VAC

A9N26946

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 MX+OF electric tripping auxiliary is a shunt trip release with open/close auxiliary contact
  • It is dedicated to Acti9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi
  • This device includes an open/close contact OF to indicate the position of the circuit breaker
  • It provides a remote indication of the position of the associated device
  • The product trips the associated device when it is powered on
  • Emergency stoppage by normally open pushbutton
  • The width in 9mm pitches is 2
  • The Ue rated operational voltage is 100VAC to 415VAC or 110VDC to 130VDC
  • The operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • The Ie rated operational current is 6A under 24VDC, 2A under 48VDC, 1.5A under 60VDC, 1A under 130VDC
  • The Ie rated operational current is 6A under 24VAC to 240VAC, 3A under 415VAC
  • There is a mechanical state indicator light, red on the front face
  • The operating temperature is -25°C to + 50°C
  • The storage temperature is -40°C to + 85°C
  • This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards and EN 62019-2 standard only for C120

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9N26946
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 70 g
ชนิดของสินค้า Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent)
กลุ่มสินค้า Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.3 x 3 x 8 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18357

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,974.60
THB 1,884.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 1P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18358

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,974.60
THB 1,957.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 2P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18361

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,906.40
THB 3,893.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 2P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18362

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 3P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18365

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,211.80
THB 4,576.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 3P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18367

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,211.80
THB 4,759.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 80 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18372

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120N, 4P, 100 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9N18374

สินค้าหมด