
calcActive())">
MX อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 110…130 VDC, 415VAC
A9N26476
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N26476
MX อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 110…130 VDC, 415VAC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N26476 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 69 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 8 x 2.8 cm |