
calcActive())">
MVS XF 200/250V AC/DC
MVS15512
THB 11,021.00
THB 7,597.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

MVS15512
MVS XF 200/250V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
MVS XF 200/250V AC/DC
THB 11,021.00
THB 7,597.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | MVS15512 |
ประเภทการควบคุม | Electrically Operated |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Closing coil |
ประเภทสินค้า | EasyPact MVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 149 g |
การใช้งานสินค้า | control |
กลุ่มสินค้า | EasyPact MVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 6 x 3.5 cm |