
calcActive())">
Multi relay 8A 1CO 0.05s 300h flash 24V
RE22R1MLMR
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RE22R1MLMR
Multi relay 8A 1CO 0.05s 300h flash 24V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
multifunction relay, Harmony Timer Relays, 8A, 1 CO, 0.05s…300h, asymmetrical flashing, 24...240V AC DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |