
calcActive())">
MOUNTING BOX WITH 20 MM END ENTRIES PVC
238-WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

238-WE
MOUNTING BOX WITH 20 MM END ENTRIES PVC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 238-WE |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 125.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Clipsal - Mounting Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.9 x 7.5 x 11.6 cm |