
calcActive())">
motor mechanism MCH 200 to 240 V AC
47894
THB 44,298.00
THB 25,406.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

47894
motor mechanism MCH 200 to 240 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
motor mechanism MCH 200 to 240 V AC
THB 44,298.00
THB 25,406.00
คำอธิบาย
This is a motor mechanism (MCH) for MasterPact NW circuit breakers. The motor mechanism module is used to remotely open and close the circuit breaker electrically. It is made up of a spring-charging motor equipped with an opening release and a closing voltage release. The spring-mechanism charging handle is used only as a backup if auxiliary power is absent. It is equipped with a 10A limit switch contact (CH) that signals the charged position of the mechanism. The operational control voltage is 200/240 VAC 50/60 Hz. The operating threshold is between 0.85xUn and 1.1xUn. The charging time is less than 4s. The maximum operating frequency should not exceed 3 cycles per minute. It is a spare part for MasterPact NW.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 47894 |
ประเภทการควบคุม | Motor Mechanism |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Motor mechanism |
ประเภทสินค้า | Masterpact NW |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.886 kg |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
การใช้งานสินค้า | automatic spring charging |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Masterpact NW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12.6 x 22.8 x 13.2 cm |