
calcActive())">
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 62-73 A, thermal magnetic, EverLink terminals
GV3P73
THB 13,375.00
THB 6,821.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV3P73
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 62-73 A, thermal magnetic, EverLink terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 62-73 A, thermal magnetic, EverLink terminals
THB 13,375.00
THB 6,821.00
คำอธิบาย
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 73A/690V, for 3-phase motor applications 37kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 62-73A, magnetic tripping at 15xIn, high breaking capacity Icu 50kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary knob guaranteed for 20 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV3P73 |
ประเภทสินค้า | motor circuit breaker |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.004 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.8 x 14.8 x 16 cm |