
calcActive())">
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME06
THB 3,103.00
THB 1,583.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2ME06
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
THB 3,103.00
THB 1,583.00
คำอธิบาย
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 1.6A/690V, for 3-phase motor applications 0.37-0.55kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 1-1.6A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by push-button guaranteed for 100 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2ME06 |
ประเภทสินค้า | motor circuit breaker |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 253.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 8.5 x 9 cm |