
calcActive())">
มอเตอร์เบรกเกอร์ GZ1 - 3 poles 3d - ปรับตั้งค่า 17..23A - ทริปยูนิตแบบ thermomagnetic
GZ1E21
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GZ1E21
มอเตอร์เบรกเกอร์ GZ1 - 3 poles 3d - ปรับตั้งค่า 17..23A - ทริปยูนิตแบบ thermomagnetic
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
GZ1 E are 3 poles 3d thermal-magnetic circuit breakers specifically designed for the control and protectin of motors conforming to standards IEC 60947-2 and IEC 60947-4-1. Setting range of thermal trips is 17-23A with thermomagnetic trip unit. It provides IP 41 in GV2 MC01 enclosure and IP 55 in GV2 MC02 enclosure protection. It procures standard reliability and durability with 0.1 Mcycles electrical/mechanical durability. These circuit breakers are designed for connection by screw clamp terminals. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GZ1E21 |
ประเภทการควบคุม | Push-Button |
Mô tả đầu cực | 3P |
ประเภทสินค้า | 40 % at 400/415 v ac 50/60 hz conforming to iec 60947-2 |
ประเภทสินค้า | Easypact TVS Motor circuit breaker |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
ความทนทานทางกล | 100000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 100000 cycles for AC-3 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 280.000 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | GZ1E |
การใช้งานสินค้า | motor |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 90 x 47 x 83 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Product Datasheet
User Guide
Catalogue
CAD Document
,poles_description=3P,product_name=EasyPact TVS,product_or_component_type=40 % at 400/415 v ac 50/60 hz conforming to iec 60947-2,p_num=GZ1E21,p_type=Easypact TVS Motor circuit breaker,