
calcActive())">
มอเตอร์เบรกเกอร์ GZ1 - 3 poles 3d - ปรับตั้งค่า 1.6..2.5A - ทริปยูนิตแบบ thermomagnetic
GZ1E07
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GZ1E07
มอเตอร์เบรกเกอร์ GZ1 - 3 poles 3d - ปรับตั้งค่า 1.6..2.5A - ทริปยูนิตแบบ thermomagnetic
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
GZ1 E are 3 poles 3d thermal-magnetic circuit breakers specifically designed for the control and protectin of motors conforming to standards IEC 60947-2 and IEC 60947-4-1. Setting range of thermal trips is 1.6-2.5A with thermomagnetic trip unit. It provides IP 41 in GV2 MC01 enclosure and IP 55 in GV2 MC02 enclosure protection. It procures standard reliability and durability with 0.1 Mcycles electrical/mechanical durability. These circuit breakers are designed for connection by screw clamp terminals. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GZ1E07 |
ประเภทการควบคุม | Push-Button |
Mô tả đầu cực | 3P |
ประเภทสินค้า | 75 % at 690 v ac 50/60 hz conforming to iec 60947-2 |
ประเภทสินค้า | Easypact TVS Motor circuit breaker |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
ความทนทานทางกล | 100000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 100000 cycles for AC-3 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 251 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | GZ1E |
การใช้งานสินค้า | motor |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 8.5 x 4.8 cm |