
calcActive())">
motion controller, Modicon M262, 3ns per instruction, 8 axes, Ethernet, Sercos
TM262M25MESS8T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TM262M25MESS8T
motion controller, Modicon M262, 3ns per instruction, 8 axes, Ethernet, Sercos
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 850.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon M262 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13.1 x 18.3 x 13.8 cm |