
calcActive())">
Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2, plastic, green, 22mm, integral LED, 220…230V AC, anti interference
XA2EVM3LC
THB 133.75
THB 68.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EVM3LC
Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2, plastic, green, 22mm, integral LED, 220…230V AC, anti interference
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2, plastic, green, 22mm, integral LED, 220…230V AC, anti interference
THB 133.75
THB 68.00
คำอธิบาย
This product is part of the Easy Harmony XA2 range, an offer of Ø 22mm plastic pushbuttons, switches and pilot lights. This monolithic green pilot light comes with integral LED. This single component pilot light provides clear visual feedback on the status of machines. This pilot light has a 220V to 230V AC rating. This is a plastic component and weighs 0.02kg. It is an IP65 rated product and comes with CE, CCC and EAC certification conforming to GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 and IEC 60947-5-1 standards . It is sold in lots of 10. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant making it suitable for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EVM3LC |
ประเภทสินค้า | monolithic pilot light |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.021 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easy Harmony XA2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.991 x 2.934 x 5.313 cm |