SR3B261FU

Modular smart relay, Zelio Logic, 26 I/O, 100...240 V AC, clock, display

32% Off
1/1
SR3B261FU

Modular smart relay, Zelio Logic, 26 I/O, 100...240 V AC, clock, display

มีสินค้า
Commercial Reference
SR3B261FU
Regular Price THB 26,536 Special Price THB 18,044
To View the best prices please sign in or register.
  • Long durability with high operating rate
  • Reliable performance under high environment
  • Green Premium product
  • Multi sdandards certified makes it possible to wide application
  • Easy installation and maintenance with compact design
  • Multiple and flexible mounting methods depending on exact need
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Modular smart relay, Zelio Logic, 26 I/O, 100...240 V AC, clock, display

Regular Price THB 26,536 Special Price THB 18,044
32% Off

คำอธิบาย

This Zelio Logic SR3 compact smart relay / programmable controller uses a supply voltage of 100V-240V alternating current. It has 26 inputs / outputs with screw-clamp terminals. It has compact design, allowing installation on DIN rail. It also offers simple programming, display and diagnosing of malfunctions display and navigation buttons. Its simple ladder programming makes it adapted for non-specialists.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    IDMST
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    SR3B261FU
  • ประเภทสินค้า
    modular smart relay
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    390.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Zelio Logic
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    6.8 x 13.5 x 10 cm
more specification
less specification