
calcActive())">
Modular smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 24 V DC, clock, display
SR3B101BD
THB 13,696.00
THB 9,313.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR3B101BD
Modular smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 24 V DC, clock, display
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Modular smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 24 V DC, clock, display
THB 13,696.00
THB 9,313.00
คำอธิบาย
This product is part of the Zelio Logic range, an offer of smart relays for simple automation systems from 10 to 40 I/Os. The compact smart relay provides a real alternative to solutions based on cabled logic or specific cards. It comes with display and clock. Checks program memory on each power up and 0 to 240 with ladder programming number or control scheme lines. Easy to use, Zelio Logic provides a real alternative to solutions based on cabled logic or specific cards It offers 4 relay outputs with normally opened contact and 6 discrete inputs. It has a rated supply voltage of 24V, a maximum supply current of 100mA (without extension) and a power dissipation of 3W without extension. It is an IP20 and IP40 rated product. It weighs 0.25kg. This product meets EN/IEC 60068-2-6 Fc, EN/IEC 61000-4-11, EN/IEC 60068-2-27 Ea, EN/IEC 61000-4-4 level 3, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-6 level 3, EN/IEC 61000-4-2 level 3, EN/IEC 61000-4-5 and EN/IEC 61000-4-12 standards. Simple to select, install and program, Zelio Logic is suitable for all your applications. Flexible, it offers you the choice of 2 ranges, compact or modular, extendable and 2 programming languages (FBD or LADDER). Easy to use, Zelio Logic provides a real alternative to solutions based on cabled logic or specific cards.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR3B101BD |
ประเภทสินค้า | modular smart relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 239.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.7 x 9 x 10 cm |