
calcActive())">
Modular smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 100...240 V AC, clock, display
SR3B101FU
THB 13,696.00
THB 9,313.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR3B101FU
Modular smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 100...240 V AC, clock, display
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Modular smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 100...240 V AC, clock, display
THB 13,696.00
THB 9,313.00
คำอธิบาย
This Zelio Logic SR3 compact smart relay / programmable controller uses a supply voltage of 100V-240V alternating current. It has 10 inputs / outputs with screw-clamp terminals. It has compact design, allowing installation on DIN rail. It also offers simple programming, display and diagnosing of malfunctions display and navigation buttons. Its simple ladder programming makes it adapted for non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR3B101FU |
ประเภทสินค้า | modular smart relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 244.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.8 x 9 x 10 cm |