
calcActive())">
Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 5 A, 2 CO, พร้อม LED, 24 V DC
RXM2LB2BD
THB 224.70
THB 115.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXM2LB2BD
Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 5 A, 2 CO, พร้อม LED, 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 5 A, 2 CO, พร้อม LED, 24 V DC
THB 224.70
THB 115.00
คำอธิบาย
- รีเลย์ขนาดเล็ก Zelio RXM นี้มีแรงดันคอยล์ 24V AC และมี 2 changeover คอนแท็ค กระแส 5A
- โดยมีตัวเลือกของคอนแท็คจำนวนมากที่สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าสูงและประหยัดพื้นที่
- นอกจากนี้ยังมีปุ่มทดสอบที่สามารถล็อคได้และไฟLED “Power on” แสดงผลการพร้อมใช้งาน
- ช่วยลดขนาดของตู้และเพิ่มความคงทนถาวรของเครื่องจักร สามารถติดตั้งได้ทุกที่
- มีระดับการป้องกัน IP40 และมีฝาปิดโปร่งใส สามารถมองเห็นสถานะของหน้าคอนแท็คได้
- สามารถต่อกับระบบออโตเมชั่นหรือ PLC แบบ hard-wired
- หน้าจอแสดงผลแบบLEDให้สัญญาณชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXM2LB2BD |
ประเภทการควบคุม | Without Push-Button |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Plug-in relay |
ประเภทสินค้า | Zelio Relay |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 10000000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 100000 cycles for resistive load |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 33 g |
Contacts Type and Composition | 2 C/O |
[Uc] control circuit voltage | 24 V |
AC/DC | DC |
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 5 A |
Status LED | With LED |
Range of Product | Harmony Electromechanical Relays |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | RXM |
ชนิดของสินค้า | Relay |
กลุ่มสินค้า | Zelio Relay |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 2.5 x 2 cm |