RXM2LB2B7

Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 5 A, 2 CO, พร้อม LED, 24 V AC

49% Off
1/1
RXM2LB2B7

Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 5 A, 2 CO, พร้อม LED, 24 V AC

มีสินค้า
Commercial Reference
RXM2LB2B7
Regular Price THB 225 Special Price THB 115
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
  • Standard Plug-in Relays
  • With Status LED
  • Max Thermal current: 5A
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 5 A, 2 CO, พร้อม LED, 24 V AC

Regular Price THB 225 Special Price THB 115
49% Off

คำอธิบาย

  • This Zelio RXM miniature plug-in relay has a control coil voltage of 24V AC and has 2 changeover contacts double pole double throw with a rating of 5A
  • It has a large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design
  • It also offers one-step lockable test button and “Power On” LED for readiness
  • It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability: you can mount nearly everywhere
  • The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts
  • Workablity for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial progammable logic controllers (PLCs)
  • Status display with LED: clearly signal both in the day and night

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    IDSIG
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    RXM2LB2B7
  • ประเภทการควบคุม
    Without Push-Button
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Plug-in relay
  • ประเภทสินค้า
    Zelio Relay
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความทนทานทางกล
    10000000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    100000 cycles for resistive load
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    37 g
  • Contacts Type and Composition
    2 C/O
  • [Uc] control circuit voltage
    24 V
  • AC/DC
    AC
  • [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    5 A
  • Status LED
    With LED
  • Range of Product
    Harmony Electromechanical Relays
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    RXM
  • ชนิดของสินค้า
    Relay
  • กลุ่มสินค้า
    Zelio Relay
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    2.8 x 2.1 x 4.1 cm
more specification
less specification