
calcActive())">
Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 3 A, 4 CO, พร้อม LED, 12 V DC
RXM4LB2JD
THB 267.50
THB 137.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXM4LB2JD
Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 3 A, 4 CO, พร้อม LED, 12 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, ปลั๊กอินรีเลย์ Miniature, 3 A, 4 CO, พร้อม LED, 12 V DC
THB 267.50
THB 137.00
คำอธิบาย
- This Zelio RXM miniature plug-in relay has a control coil voltage of 12V DC and has 4 changeover contacts quadruple pole double throw with a rating of 3A
- It has a large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design
- It also offers one-step lockable test button and “Power On” LED for readiness
- It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability: you can mount nearly everywhere
- The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts
- Workablity for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial progammable logic controllers (PLCs)
- Status display with LED: clearly signal both in the day and night
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXM4LB2JD |
ประเภทการควบคุม | Without Push-Button |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Plug-in relay |
ประเภทสินค้า | Zelio Relay |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 10000000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 100000 cycles for resistive load |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 40 g |
Contacts Type and Composition | 4 C/O |
[Uc] control circuit voltage | 12 V |
AC/DC | DC |
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 3 A |
Status LED | With LED |
Range of Product | Harmony Electromechanical Relays |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | RXM |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Relay |
กลุ่มสินค้า | Zelio Relay |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.26 x 1.03 x 3.2 cm |