A9N61533

เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C60H - 2 poles - 25 A - C curve

1/1
A9N61533

เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C60H - 2 poles - 25 A - C curve

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9N61533
รวมภาษี
  • Acti9 C60H
  • DC, Acti9 C60PV
  • DC
  • Miniature Circuit Breakers for Direct Current circuits protection
  • Miniature Circuit Breakers for Direct Current circuits, offering photovoltaic installation protection
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

เบรกเกอร์ MCB Acti9 - C60H - 2 poles - 25 A - C curve

คำอธิบาย

  • This Acti9 C60H-DC is a low voltage direct current miniature circuit breaker (MCB)
  • It has 2P, rated current 25A and C tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 20kA at 220VDC conforming to GB 14048.2 standard and 20kA at 220VDC conforming to GB 14048.2 standard
  • This product complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
  • It offers VisiTrip for safety during maintenance and VisiSafe to reduce intervention time
  • The Acti9 C60H-DC is used in direct current circuit (industrial control and automation, transport, renewable energy)
  • This device is dedicated to industrial control, automations, transport and renewable energy applications
  • It has an electrical endurance going up to 3000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is 500VDC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VDC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
  • The operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • It is DIN rail mountable
  • Its width is 4 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The weight is 0.256kg
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is -25°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9N61533
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    25 A
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • Curve Code
    C
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    230 g
  • จำนวนขั้ว
    2 P
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent)
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    8.5 x 3.6 x 7.5 cm
more specification
less specification