เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iK60N, 3P, 10 A, C curve, 6000 A

A9K24310
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

  • This Acti9 iK60N product is a low voltage miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles and 10A In rated current and C tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 6000A at 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and at conforming to standard
  • This product is compliant with EN/IEC 60898-1 standard
  • This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
  • It has a double clip for dismounting with comb busbar in place
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is 400VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 440VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV
  • The operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • It can be mounted on DIN rail for modular installation
  • Its width is 6 pitches of 9mm
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
  • The weight is 300g
  • It has an IP20 degree of protection
  • It becomes IP40 once in modular enclosure according to IEC/EN 60529 standard
  • The operating temperature is -25°C to 60°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9K24310
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 10 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 iK60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 5...10 x In
Wire Stripping Limit 14 mm for top or bottom connection
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 10000 cycles
Curve Code C
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 290.5 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 6000 A
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ iK60N
การใช้งานสินค้า Distribution
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iK60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.5 x 7.3 x 5.4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว