calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 40A
A9K24140
THB 203.30
THB 120.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9K24140
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 40A
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 40A
THB 203.30
THB 120.00
คำอธิบาย
This Acti9 iK60N product is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole and 40A In rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 6000A at 230VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and at conforming to standard. This product is compliant with EN/IEC 60898-1 standard. This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current. It has a double clip for dismounting with comb busbar in place. It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 230VAC. The Ui rated insulation voltage is 440VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It can be mounted on DIN rail for modular installation. Its width is 2 pitches of 9mm. The product colour is white (RAL9003). The dimensions are (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm. The weight is 100g. It has an IP20 degree of protection. It becomes IP40 once in modular enclosure according to IEC/EN 60529 standard. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9K24140 |
ประเภทสินค้า | miniature circuit-breaker |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 120.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iK60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.8 x 7.5 x 9.4 cm |