เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 16A

A9K27116

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iK60N product is a low voltage miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole and 16A In rated current and C tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 6000A at 230VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and at conforming to standard
  • This product is compliant with EN/IEC 60898-1 standard
  • This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation
  • It has a double clip for dismounting with comb busbar in place
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ui rated insulation voltage is 440VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV
  • The operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • It can be mounted on DIN rail for modular installation
  • Its width is 2 pitches of 9mm
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
  • The weight is 100g
  • It has an IP20 degree of protection
  • It becomes IP40 once in modular enclosure according to IEC/EN 60529 standard
  • The operating temperature is -25°C to 60°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9K27116
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 16 A
Mô tả đầu cực 1P
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 iK60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 5...10 x In
Wire Stripping Limit 14 mm for top or bottom connection
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 10000 cycles
Curve Code C
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 98 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 6000 A
จำนวนขั้ว 1 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ iK60N
การใช้งานสินค้า Distribution
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iK60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1.8 x 9.5 x 7.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 1 โพล 12 โมดูล 100A
A9XPH112

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 492.20
THB 319.00
Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 24 modules - 100A
A9XPH124

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 6 modules - 100A
A9XPH106

สินค้าหมด

energy sensor- PowerTag Monoconnect 63A 1P+Wire top and bottom position
A9MEM1520

สินค้าหมด