
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 10A
A9K27110
THB 187.25
THB 120.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9K27110
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 10A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Acti9 ชนิด 1 โพล 10A
THB 187.25
THB 120.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iK60N product is a low voltage miniature circuit breaker (MCB)
- It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole and 10A In rated current and C tripping curve
- The rated short circuit breaking capacity goes up to 6000A at 230VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and at conforming to standard
- This product is compliant with EN/IEC 60898-1 standard
- This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation
- It has a double clip for dismounting with comb busbar in place
- It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ui rated insulation voltage is 440VAC
- The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- It can be mounted on DIN rail for modular installation
- Its width is 2 pitches of 9mm
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
- The weight is 100g
- It has an IP20 degree of protection
- It becomes IP40 once in modular enclosure according to IEC/EN 60529 standard
- The operating temperature is -25°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9K27110 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 10 A |
Mô tả đầu cực | 1P |
ประเภทสินค้า | Miniature circuit-breaker |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iK60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
Magnetic Tripping Limit | 5...10 x In |
Wire Stripping Limit | 14 mm for top or bottom connection |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 10000 cycles |
Curve Code | C |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 98 g |
Breaking Capacity (IEC 60898-1) | 6000 A |
จำนวนขั้ว | 1 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iK60N |
การใช้งานสินค้า | Distribution |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iK60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.8 x 9.4 x 7.5 cm |