เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60N, 2P, 6 A, C curve, 6000 A , 10 kA

A9F74206

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iC60N is a low voltage miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles, 6A rated current and C tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 20kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 6000A at 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker protects circuits against short circuit and overload current
  • Its unique VisiTrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit
  • Its VisiSafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance
  • Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 4 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
  • The weight is 0.25kg
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is -35°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9F74206
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 6 A
Mô tả đầu cực 2P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 iC60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 8 x In +/- 20 %
Wire Stripping Limit 14 mm for top or bottom connection
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 10000 cycles
Curve Code C
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 214 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 6000 A
Breaking Capacity (IEC 60947-2) 10 kA
จำนวนขั้ว 2 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ IC60N
การใช้งานสินค้า Distribution
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iC60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.5 x 4 x 7.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

socket RXZ - mixed contact - 7 A - 250 V - screw clamp - for relay RXM2..
RXZE1M2C

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 123.05
THB 63.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74106

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74210

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74216

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 3P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74306

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,300.50
THB 1,535.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 3P, 32 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74332

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,535.00
Acti 9 STI ฟิวส์สวิตช์ 1 โพล ขนาด 25A 10.3 x 38 mm
A9N15636

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 321.00
THB 211.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00