เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60N, 2P, 1 A, B curve, 6000 A , 50 kA

A9F73201

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iC60N is a low voltage miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles, 1A rated current and B tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 50kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 6000A at 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker protects circuits against short circuit and overload current
  • Its unique VisiTrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit
  • Its VisiSafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance
  • Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 4 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
  • The weight is 0.25kg
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is -35°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9F73201
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 1 A
Mô tả đầu cực 2P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 iC60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 4 x In +/- 20 %
Wire Stripping Limit 14 mm for top or bottom connection
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 10000 cycles
Curve Code B
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 223.4 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 6000 A
Breaking Capacity (IEC 60947-2) 50 kA
จำนวนขั้ว 2 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ IC60N
การใช้งานสินค้า Distribution
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iC60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.5 x 7.3 x 3.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A
A9XPH212

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 674.10
THB 437.00
Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH224

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 830.00
spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

Rotary handle - for iC60 - black handle
A9A27005

สินค้าหมด

undervoltage release, Acti9, iMN, voltage release, 220...240 V AC
A9A26960

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,963.90
THB 1,950.00
shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC
A9A26476

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,477.00
shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC
A9A26946

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,642.90
THB 1,739.00