A9F85416

เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 4P, 16 A, D curve, 10000 A , 15 kA

1/1
A9F85416

เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 4P, 16 A, D curve, 10000 A , 15 kA

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9F85416
รวมภาษี
  • Miniature circuit
  • breaker, Acti9 iC60. range up to 1
  • 63A
  • circuit protection against short
  • circuit currents
  • circuit protection against overload currents
  • fault tripping indication by a red mechanical indicator in circuit breaker front face.
  • suitable for industrial isolation according to IEC/EN 60947
  • 2, standard
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 4P, 16 A, D curve, 10000 A , 15 kA

คำอธิบาย

  • This Acti9 iC60H is a multistandard low voltage miniature circuit breaker (MCB) with double tunnel terminals
  • It is a 4P circuit breaker with 4 protected poles, 16A rated current and D tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 30kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 10000A at 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
  • Its unique VisiTrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit
  • Its VisiSafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance
  • Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 8 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
  • The weight is 0.5kg
  • It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
  • The operating temperature is -35°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9F85416
  • ประเภทการควบคุม
    Toggle
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    16 A
  • Mô tả đầu cực
    4P
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Miniature circuit-breaker
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iC60
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความถี่สัญญาณ
    50/60 Hz
  • Magnetic Tripping Limit
    12 x In +/- 20 %
  • Wire Stripping Limit
    14 mm for top or bottom connection
  • ความทนทานทางกล
    20000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    10000 cycles
  • Curve Code
    D
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    442 g
  • Breaking Capacity (IEC 60898-1)
    10000 A
  • Breaking Capacity (IEC 60947-2)
    15 kA
  • จำนวนขั้ว
    4 P
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    iC60H
  • การใช้งานสินค้า
    Distribution
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iC60
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    8.5 x 7.1 x 7.3 cm
more specification
less specification