เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 3P, 16 A, B curve, 10000 A , 15 kA

A9F83316
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 iC60H is a multistandard low voltage miniature circuit breaker (MCB) with double tunnel terminals
  • It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles, 16A rated current and B tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 30kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 10000A at 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
  • Its unique VisiTrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit
  • Its VisiSafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance
  • Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life
  • It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 6 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
  • The weight is 0.375kg
  • It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
  • The operating temperature is -35°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9F83316
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 16 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 iC60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 4 x In +/- 20 %
Wire Stripping Limit 14 mm for top or bottom connection
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 10000 cycles
Curve Code B
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 338 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 10000 A
Breaking Capacity (IEC 60947-2) 15 kA
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ iC60H
การใช้งานสินค้า Distribution
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iC60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.5 x 5.4 x 7.8 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว