
calcActive())">
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 1P, 16 A, C curve, 10000 A , 15 kA
A9F84116
THB 652.70
THB 429.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9F84116
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 1P, 16 A, C curve, 10000 A , 15 kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60H, 1P, 16 A, C curve, 10000 A , 15 kA
THB 652.70
THB 429.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iC60H is a multistandard low voltage miniature circuit breaker (MCB) with double tunnel terminals
- It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole, 16A rated current and C tripping curve
- The rated short circuit breaking capacity goes up to 15kA at 220VAC to 240VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 10000A at 230VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
- It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
- This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
- Its unique VisiTrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit
- Its VisiSafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance
- Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life
- It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
- The product can be clipped on a DIN rail
- Its width is 2 pitches of 9mm
- Pollution degree is 3
- Overvoltage category is IV
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 78.5mm
- The weight is 0.215kg
- It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
- The operating temperature is -35°C to 70°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9F84116 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 16 A |
Mô tả đầu cực | 1P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Miniature circuit-breaker |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
Magnetic Tripping Limit | 8 x In +/- 20 % |
Wire Stripping Limit | 14 mm for top or bottom connection |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 10000 cycles |
Curve Code | C |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 110.6 g |
Breaking Capacity (IEC 60898-1) | 10000 A |
Breaking Capacity (IEC 60947-2) | 15 kA |
จำนวนขั้ว | 1 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iC60H |
การใช้งานสินค้า | Distribution |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 2 x 7 cm |