เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120N, 3P, 125 A, C curve, 10000 A , 10 kA

A9N18369

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 C120N is a low voltage multistandard miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 3P circuit breaker with 3 protected poles, 125A rated current and C tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 10000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and 10000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation
  • The presence of green strip guarantees contact open physically and allows work to be carried out safely on the downstream circuit
  • It has good overvoltage withstand capacity
  • The product is designed to offer a high industrial performance level It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is equal or below 375VDC, 220VAC to 240VAC, 230VAC to 400VAC, 380VAC to 415VAC or 440VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC The frequency is 50Hz or 60Hz
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 9 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 81mm x (H) 81mm x (D) 73mm
  • The weight is 0.615kg
  • It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
  • The operating temperature is -25°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9N18369
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 125 A
Mô tả đầu cực 3P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 C120
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 5...10 x In
Wire Stripping Limit 15 mm
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 5000 cycles conforming to IEC 60947-2
Curve Code C
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 581.5 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 10000 A
Breaking Capacity (IEC 60947-2) 10 kA
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ C120N
การใช้งานสินค้า Distribution
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 C120
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.6 x 8 x 7.3 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 C120H, 3P, 125 A, C curve, 15000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9N18470

สินค้าหมด

Vigi C120 - earth leakage add-on block - 3P - 30 mA - class AC
A9N18566

สินค้าหมด

Multi9 - spacer - 9 mm white
A9N27062

สินค้าหมด

padlocking device - for C120/NC45..125 toggle - set of 4
27145

สินค้าหมด

MX Shunt trip 415Vac 110-130Vdc
A9N26476

สินค้าหมด