เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120N, 1P, 80 A, B curve, 10000 A , 10 kA

A9N18341
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 C120N is a low voltage multistandard miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole, 80A rated current and B tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 3kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 3kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard
  • It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
  • The presence of green strip guarantees contact open physically and allows work to be carried out safely on the downstream circuit
  • It has good overvoltage withstand capacity
  • The product is designed to offer a high industrial performance level It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is going from 380VAC to 415VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 3 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 27mm x (H) 81mm x (D) 73mm
  • The weight is 0.205kg
  • It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
  • The operating temperature is -25°C to 70°C
  • The storage temperature is -40°C to 85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9N18341
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 80 A
Mô tả đầu cực 1P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Miniature circuit-breaker
ประเภทสินค้า Acti 9 C120
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit 3...5 x In
Wire Stripping Limit 15 mm
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 5000 cycles conforming to IEC 60947-2
Curve Code B
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 192 g
Breaking Capacity (IEC 60898-1) 10000 A
Breaking Capacity (IEC 60947-2) 10 kA
จำนวนขั้ว 1 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ C120N
การใช้งานสินค้า Distribution
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 C120
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.4 x 6.8 x 2.7 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว