
calcActive())">
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120N, 1P, 100 A, D curve, 10000 A , 10 kA
A9N18380
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N18380
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120N, 1P, 100 A, D curve, 10000 A , 10 kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 C120N is a low voltage multistandard miniature circuit breaker (MCB)
- It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole, 100A rated current and D tripping curve
- The rated short circuit breaking capacity goes up to 3kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 3kA at 380VAC to 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard
- It complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
- This miniature circuit breaker protects circuit against short circuit and overload current
- The presence of green strip guarantees contact open physically and allows work to be carried out safely on the downstream circuit
- It has good overvoltage withstand capacity
- The product is designed to offer a high industrial performance level It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ue operational voltage is going from 380VAC to 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
- The product can be clipped on a DIN rail
- Its width is 3 pitches of 9mm
- Pollution degree is 3
- Overvoltage category is IV
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 27mm x (H) 81mm x (D) 73mm
- The weight is 0.205kg
- It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
- The operating temperature is -25°C to 70°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N18380 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 100 A |
Mô tả đầu cực | 1P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Miniature circuit-breaker |
ประเภทสินค้า | Acti 9 C120 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
Magnetic Tripping Limit | 10...14 x In |
Wire Stripping Limit | 15 mm |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 5000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
Curve Code | D |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 192 g |
Breaking Capacity (IEC 60898-1) | 10000 A |
Breaking Capacity (IEC 60947-2) | 10 kA |
จำนวนขั้ว | 1 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | C120N |
การใช้งานสินค้า | Distribution |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 C120 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 7.5 x 2.5 cm |