
calcActive())">
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120H, 2P, 80 A, D curve, 15000 A , 15 kA
A9N18501
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N18501
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120H, 2P, 80 A, D curve, 15000 A , 15 kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 C120H is a low voltage multistandard miniature circuit breaker (MCB)
- It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles, 80A rated current and D tripping curve
- The rated short circuit breaking capacity goes up to 15000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and 15000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
- This product complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
- This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation
- The presence of green strip guarantees that contacts open physically and allows work to be carried out safely on the downstream circuit
- Its fast closing mechanism improves its service life
- Acti9 C120 offer is dedicated to industrial and tertiary buildings
- It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ue operational voltage is going from 380VAC to 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
- The product can be clipped on a DIN rail
- Its width is 6 pitches of 9mm
- Pollution degree is 3
- Overvoltage category is IV
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 54mm x (H) 81mm x (D) 73mm
- The weight is 0.41kg
- It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
- The operating temperature is -30°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 70°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N18501 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 80 A |
Mô tả đầu cực | 2P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Miniature circuit-breaker |
ประเภทสินค้า | Acti 9 C120 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
Magnetic Tripping Limit | 10...14 x In |
Wire Stripping Limit | 15 mm |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 5000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
Curve Code | D |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 385 g |
Breaking Capacity (IEC 60898-1) | 15000 A |
Breaking Capacity (IEC 60947-2) | 15 kA |
จำนวนขั้ว | 2 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | C120H |
การใช้งานสินค้า | Distribution |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 C120 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.6 x 6.8 x 5.3 cm |