A9N18503

เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120H, 2P, 125 A, D curve, 15000 A , 15 kA

1/1
A9N18503

เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120H, 2P, 125 A, D curve, 15000 A , 15 kA

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9N18503
รวมภาษี
  • Miniature circuit
  • breaker, Acti9 C120 , range up to 80
  • 125A
  • circuit protection against short
  • circuit currents
  • circuit protection against overload currents
  • fault tripping indication by a red mechanical indicator in circuit breaker front face.
  • suitable for industrial isolation according to IEC/EN 60947
  • 2, standard
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

เบรกเกอร์ MCB, Acti9 C120H, 2P, 125 A, D curve, 15000 A , 15 kA

คำอธิบาย

  • This Acti9 C120H is a low voltage multistandard miniature circuit breaker (MCB)
  • It is a 2P circuit breaker with 2 protected poles, 125A rated current and D tripping curve
  • The rated short circuit breaking capacity goes up to 15000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard and 15000A at 230VAC to 400VAC conforming to EN/IEC 60898-1 standard
  • This product complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2
  • This miniature circuit breaker combines functions of circuit protection against short circuit and overload current, control and isolation
  • The presence of green strip guarantees that contacts open physically and allows work to be carried out safely on the downstream circuit
  • Its fast closing mechanism improves its service life
  • Acti9 C120 offer is dedicated to industrial and tertiary buildings
  • It has an electrical endurance going up to 5000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
  • The Ue operational voltage is going from 380VAC to 415VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • Its limitation class 3 (according to EN/IEC60898-1) improves downstream circuit protection cost
  • The product can be clipped on a DIN rail
  • Its width is 6 pitches of 9mm
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The product colour is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 54mm x (H) 81mm x (D) 73mm
  • The weight is 0.41kg
  • It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals
  • The operating temperature is -30°C to 60°C
  • The storage temperature is -40°C to 70°C

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9N18503
  • ประเภทการควบคุม
    Toggle
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    125 A
  • Mô tả đầu cực
    2P
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Miniature circuit-breaker
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 C120
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความถี่สัญญาณ
    50/60 Hz
  • Magnetic Tripping Limit
    10...14 x In
  • Wire Stripping Limit
    15 mm
  • ความทนทานทางกล
    20000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    5000 cycles conforming to IEC 60947-2
  • Curve Code
    D
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    388 g
  • Breaking Capacity (IEC 60898-1)
    15000 A
  • Breaking Capacity (IEC 60947-2)
    15 kA
  • จำนวนขั้ว
    2 P
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    C120H
  • การใช้งานสินค้า
    Distribution
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 C120
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    8.4 x 6.8 x 5.3 cm
more specification
less specification